Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

P31+ t-stuk B100 H60 Rvs316L. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L

Kabelgoot Legrand

P31+ t-stuk B100 H60 Rvs316L. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L

Ref.. 488031 EAN nr. 3414971042513

P31+ t-stuk B100 H60 Rvs316L. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L

Kortingsgroep : C1
341,50 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Cable tray height 60 mm
Cable tray width 100 mm
Construction type T-piece horizontal
Inner radius 100 mm
NATO-mounting holes No
Model Without connector
Suitable for circuit integrity No
Material Stainless steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
FT0965.pdf pdf (0.87 Mo)
3 Document(s)
Overeenkomst
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00806-V02.03-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00806-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)