![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000856-WEB-R.jpg)
Draadgoot CF30 L3000 B600 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF30 L3000 B600 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Ref.. CM000856
EAN nr.
3599079917175
Draadgoot CF30 L3000 B600 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Kortingsgroep : H
250,10 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 600 mm |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 18000 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt zink-aluminium |
Kleur | Zink |
Gewicht | 2.84057163 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER