![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/92/LCM-COT_CF54_P_070806_PATTESPLIEES.jpg)
Scheidingsschot COT30 L3000 H30 ZnMg
Cablofil
Legrand
Scheidingsschot COT30 L3000 H30 ZnMg
Ref.. CM923013
EAN nr.
3599079230137
Scheidingsschot COT30 L3000 H30 ZnMg. Vastzetten met 2 stuks bevestigingsmateriaal M6x12 ref.nr.CM801007 in GLO-4 H60 ladder en P31 kabelgoot. In draadgoot schroefloos bevestigen en koppelen met 1x COTJ ref.nr.CM923054.
Kortingsgroep : H
55,01 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Partition height | 24 mm |
---|---|
Length | 3000 mm |
Model | L-profile |
Mounting perforation | Yes |
Type of fastening | Screwable |
Suitable for wire mesh tray | Yes |
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Zinc |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER