![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/35/CM-350570-WEB-L.jpg)
Klemkoppeling CE30 Zink Magnesium (ZnMg) voorzien van gat 7x7mm.
Cablofil
CABLOFIL
Klemkoppeling CE30 Zink Magnesium (ZnMg) voorzien van gat 7x7mm.
Ref.. CM350570
EAN nr.
3599079917540
Klemkoppeling CE30 Zink Magnesium (ZnMg) voorzien van gat 7x7mm.
Kortingsgroep : H
1,85 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 3.9-5.9 mm |
Bore diameter | 7 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER