![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558056-WEB-R.jpg)
Bevestigingsbeugel CE40 Zink Magnesium (ZnMg). Voor enkele draadstang ophanging.
Cablofil
CABLOFIL
Bevestigingsbeugel CE40 Zink Magnesium (ZnMg). Voor enkele draadstang ophanging.
Ref.. CM558056
EAN nr.
3599079917816
Bevestigingsbeugel CE40 Zink Magnesium (ZnMg). Voor enkele draadstang ophanging.
Kortingsgroep : H
3,97 €
/
1 piece
Product geleverd in
25 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 58.5 mm |
---|---|
Width | 50 mm |
Height | 3.5 mm |
Diameter | 8.5 mm |
Thread size (metric) | 8 |
Model | Supporting profile |
Load bearing capacity | 1000 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Zinc |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER