![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000806-WEB-R.jpg)
Draadgoot CF30 L3000 B400 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF30 L3000 B400 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Ref.. CM000806
EAN nr.
3599079917144
Draadgoot CF30 L3000 B400 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Kortingsgroep : H
166,50 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 400 mm |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 12000 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt zink-aluminium |
Kleur | Zink |
Gewicht | 2.2178863 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER