![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000916-WEB-R.jpg)
Draadgoot CF105 L3000 B200 H105 Zink Aluminium (ZnAl).
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF105 L3000 B200 H105 Zink Aluminium (ZnAl).
Ref.. CM000916
EAN nr.
3599079917205
Draadgoot CF105 L3000 B200 H105 Zink Aluminium (ZnAl).
Kortingsgroep : H
191,60 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 200 mm |
Hoogte | 105 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 21000 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt zink-aluminium |
Kleur | Zink |
Gewicht | 1.98439133 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER