![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350846-WEB-L.jpg)
Wandconsole CB max 1100N B200 Zink Magnesium (ZnMg)
Console kabeldraagsystemen
Legrand
Wandconsole CB max 1100N B200 Zink Magnesium (ZnMg)
Ref.. 350846
EAN nr.
3414971523548
Wandconsole CB max 1100N B200 Zink Magnesium (ZnMg)
Kortingsgroep : A
27,31 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 230.7 mm |
---|---|
Width | 40.9 mm |
Height | 72.4 mm |
Suitable for cable management system width | 50-200 mm |
Model | Wall- and profile console |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1100 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized zinc-magnesium |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER