![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-075606-WEB-R.jpg)
DLP snap-on kunststof wandg.50x180mm 2mtr 3comp
Wandgoot
Legrand
DLP snap-on kunststof wandg.50x180mm 2mtr 3comp
Ref.. 075606
EAN nr.
3245060756062
DLP snap-on kunststof wandgoot 3comp. 50x180mm 2meter, incl. volledige scheiding van data en 230/400V en 3x 2000mm deksel. Voor Mosaic schakelmateriaal. Scheidingsschot is geperforeerd om een doorgang te maken tussen de compartimenten.
Kortingsgroep : L1
155,10 €
/
2 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 180 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal deksels | 3 |
Deksels meegeleverd | Ja |
Dekselbreedte 1 | 45 mm |
Dekselbreedte 2 | 45 mm |
Dekselbreedte 3 | 45 mm |
Symmetrisch | Ja |
Bouwvorm rechthoekig | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer | 9003 |
Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Geperforeerd |
Met beschermfolie | Ja |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 3 |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Binnenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Nuttige doorsnede | 6834 mm² |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
BIM Data
1 Document(s)
PEP
SELECTEER