![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075681_pw_134913.jpg)
DLP snap-on T stuk in hoek wit
Wandgoot
Legrand
DLP snap-on T stuk in hoek wit
Ref.. 075681
EAN nr.
3245060756819
DLP snap-on T stuk in hoek wit. Om in een binnenhoek een verticale aftakking te maken dient u ook te bestellen: naar 80x50mm ref.nr.075621, naar 105x50mm ref.nr.075622, naar 130x50mm ref.nr.075623,
Kortingsgroep : L1
32,52 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 130 mm |
---|---|
Width branch | 130 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 45 mm |
Symmetric | No |
Model | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
With duct connector | Yes |
Bottom perforation | No |
Mounting method cover | Spanned |
With cable fixing clip | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Height | 74 mm |
Depth | 50 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
BIM Data
1 Document(s)
PEP
SELECTEER