Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic DLP Snap-on Connectoren Cat6 UTP 2xRJ45

Schakelmateriaal Legrand

Mosaic DLP Snap-on Connectoren Cat6 UTP 2xRJ45

Ref.. 076544 EAN nr. 3245060765446

Mosaic DLP Snap-on Connectoren Cat6 UTP 2xRJ45. Snelle aansluitingen zonder gereedschap. Compact, waardoor montage in ondiepe goot mogelijk is. Standaard voorzien van connectoren en Soluclips voor de overgang naar de deksel.

Kortingsgroep : M1
30,92 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Surface mounting No
Flush-mounted installation Yes
Duct installation Yes
Floor box/subfloor mounted Yes
Type of fastening Engage (snap)
Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Type of connector RJ45 8(8)
With buses/couplings Yes
Suitable for number of connectors 2
Category 6
Colour White
RAL-number 9003
Connection type Insulation displacement connector
Shielded buses No
Separate earthing connection No
With label space Yes
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection None
Outlet direction Straight
With dust cover Yes
Degree of protection (IP) IP20
Colour coding Yes
Device width 106.3 mm
Device height 45 mm
Device depth 33.7 mm
Number of modules (module system) 3
Built-in depth 25.2 mm
Degree of impact strength (IK) IK03
Operating / setting temperature -40-70 °C
Storage temperature -40-70 °C
Terminal marking indication Yes
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted
Tube diameter for wall mounted product 0-0 mm
Maximum Input cable diameter 9 mm
Entry membrane gland type Not applicable
Vertical fixing center distance 0-0 mm
Horizontal fixing center distance 0-0 mm
Cable support Not applicable

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
F00949NL-04.pdf pdf (0.49 Mo)
Gebruikersinstructie
LE01557AJ.pdf pdf (1.55 Mo)
Technische fiche
F00949EN-08.pdf pdf (0.78 Mo)
10 Document(s)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
PEP
LGRP-01151-V01.01-EN.pdf pdf (0.56 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst