![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/075669_pw_134915.jpg)
DLP snap-on naadstrip voor dekselbreedte 45mm, wit.
Wandgoot
Legrand
DLP snap-on naadstrip voor dekselbreedte 45mm, wit.
Ref.. 075669
EAN nr.
3245060756697
DLP snap-on naadstrip voor dekselbreedte 45mm, wit.
Kortingsgroep : L1
6,70 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for wall duct width | 80 mm |
---|---|
Suitable for depth of wall duct | 50 mm |
Cover width | 45 mm |
Model | Joint cover for cover |
Shape | Symmetric |
Type of fastening | Snap on |
Material | Plastic |
Material quality | ABS |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER