![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000811-1000.jpg)
CF30/500EZ DRAADGOOT CABLOFIL
Cablofil
CABLOFIL
CF30/500EZ DRAADGOOT CABLOFIL
Ref.. CM000811
EAN nr.
3599070008117
CF30/500EZ DRAADGOOT CABLOFIL
Kortingsgroep : H
235,80 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 500 mm |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 13273 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Kleur | Zink |
Gewicht | 2.60510584 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER