Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Deksel CP300 L2000 B300 Elvz

Cablofil CABLOFIL

Deksel CP300 L2000 B300 Elvz

Ref.. CM646050 EAN nr. 3599076460506

Deksel CP300 L2000 B300 Elvz

Kortingsgroep : H
103,10 € / 2 m
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Cover width 300 mm
Material thickness 0.6 mm
Suitable for cable tray No
Suitable for wire mesh tray Yes
Suitable for cable ladder No
Length 2000 mm
Type of fastening Cover clamp
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized
Operating / setting temperature -20-120 °C
Storage temperature -20-120 °C
Halogen free Yes

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
FT0122-LCM-02.pdf pdf (0.87 Mo)
Technische fiche
FT0122-CABLO-02.pdf pdf (0.48 Mo)
1 Document(s)
PEP