![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350860-WEB-R.jpg)
Wandconsole CB B500 sendzimir - 1200 tot max 2000N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder.
Rail strut
Legrand
Wandconsole CB B500 sendzimir - 1200 tot max 2000N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder.
Ref.. 350860
EAN nr.
3414970912022
Wandconsole CB B500 sendzimir - 1200 tot max 2000N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder.
Kortingsgroep : A
39,99 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 534.7 mm |
---|---|
Width | 37 mm |
Height | 136.9 mm |
Suitable for cable management system width | 50-500 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 2000 N |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER