![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-348049-WEB-R.jpg)
Profiel R21SP 41x21x2mm L3000 Sendzimir verzinkt
Montagerail/profiel
Legrand
Profiel R21SP 41x21x2mm L3000 Sendzimir verzinkt
Ref.. 348049
EAN nr.
3414970777614
Profiel R21SP 41x21x2mm L3000 Sendzimir verzinkt
Kortingsgroep : A
136,99 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 3000 mm |
---|---|
Breedte | 41 mm |
Hoogte | 21 mm |
Sleufbreedte | 22 mm |
Materiaaldikte | 2 mm |
Profielvorm | C-profiel |
Uitvoering | 1-voudig profiel |
Soort perforatie | Rug geperforeerd |
Gatbreedte | 13 mm |
Met tanding | Nee |
Afbreekbaar | Nee |
---|---|
Draaglast | 0.07 kN |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER