![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/PN/LG-Longspringchannelnut.jpg)
Glijmoer met lange veer Elvz M8
Montagerail/profiel
Legrand
Glijmoer met lange veer Elvz M8
Ref.. PN081
EAN nr.
5012774483403
Glijmoer met lange veer Elvz M8
Kortingsgroep : A
3,89 €
/
1 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 8 |
---|---|
With spring | Yes |