![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/PN/LG-Shortspringchannelnut.jpg)
Glijmoer met korte veer Elvz M6
Montagerail/profiel
Legrand
Glijmoer met korte veer Elvz M6
Ref.. PN062
EAN nr.
5012774483359
Glijmoer met korte veer Elvz M6
Kortingsgroep : A
2,70 €
/
1 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
With spring | Yes |