![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000106-WEB-R.jpg)
Draadgoot CF54 L3000 B300 H54 Zink Aluminium (ZnAl).
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF54 L3000 B300 H54 Zink Aluminium (ZnAl).
Ref.. CM000106
EAN nr.
3599079917090
Draadgoot CF54 L3000 B300 H54 Zink Aluminium (ZnAl).
Kortingsgroep : H
183,80 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Hoogte | 54 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 16200 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt zink-aluminium |
Kleur | Zink |
Gewicht | 1.98439133 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER