![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000086-WEB-R.jpg)
Draadgoot CF54 L3000 B150 H54 Zink Aluminium (ZnAl).
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF54 L3000 B150 H54 Zink Aluminium (ZnAl).
Ref.. CM000086
EAN nr.
3599079917076
Draadgoot CF54 L3000 B150 H54 Zink Aluminium (ZnAl).
Kortingsgroep : H
128,00 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 54 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 8100 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt zink-aluminium |
Kleur | Zink |
Gewicht | 1.01240587 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER