![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000936-WEB-R.jpg)
Draadgoot CF105 L3000 B400 H105 Zink Aluminium (ZnAl).
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF105 L3000 B400 H105 Zink Aluminium (ZnAl).
Ref.. CM000936
EAN nr.
3599079917229
Draadgoot CF105 L3000 B400 H105 Zink Aluminium (ZnAl).
Kortingsgroep : H
412,50 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 400 mm |
Hoogte | 105 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 42000 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt zink-aluminium |
Kleur | Zink |
Gewicht | 3.37552933 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER