Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B300 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Kabelladder
Legrand
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B300 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Ref.. EL300G6M
EAN nr.
5012774118916
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B300 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Kortingsgroep : C2
1 121,00 €
/
6 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Side perforation | Yes |
Type of rung | Perforated profile |
Fixation rung | Welded |
Height | 150 mm |
Width | 340 mm |
Length | 6000 mm |
Useful cross section | 34336 mm² |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Rung centre spacing | 300 mm |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |