![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/EO/LG-EOR90degree.jpg)
Vervalstuk Thvz B300 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 16stuks ref.nr.LFGM10.
Kabelladder
Legrand
Vervalstuk Thvz B300 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 16stuks ref.nr.LFGM10.
Ref.. EOR30090300G
EAN nr.
5012774122975
Vervalstuk Thvz B300 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 16stuks ref.nr.LFGM10.
Kortingsgroep : C2
415,70 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Vertically descending |
---|---|
Type of side joist | Profile (open) |
Side perforation | No |
Type of rung | Perforated profile |
Angle | 90° |
Bend model | Segmental bend |
Hinging | No |
Cable ladder height | 150 mm |
Cable ladder width | 340 mm |
---|---|
Model | Integrated connector |
Inner radius | 300 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |