Consoleklem binnenzijde Thvz voor H150 excl. bevestigingsmat.M10
Kabelladder
Legrand
Consoleklem binnenzijde Thvz voor H150 excl. bevestigingsmat.M10
Ref.. EJG
EAN nr.
5012774118251
Consoleklem binnenzijde Thvz voor H150 excl. bevestigingsmat.M10
Kortingsgroep : C2
33,14 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
---|---|
Colour | Other |