![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20151002_104176_1.jpg)
Deksel vervalstuk H150 Thvz B300 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Kabelladder
Legrand
Deksel vervalstuk H150 Thvz B300 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Ref.. EORC30090300GX
EAN nr.
5012774119586
Deksel vervalstuk H150 Thvz B300 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Kortingsgroep : C2
261,50 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Angle | 90° |
---|---|
Change of direction | Vertically descending |
Width | 382 mm |
Suitable for cable tray | No |
Suitable for wire mesh tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Hinging | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |