Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Scheidingsschot Thvz L3000 H150 exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVGM6.

Kabelladder Legrand

Scheidingsschot Thvz L3000 H150 exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVGM6.

Ref.. EDVGX EAN nr. 5012774107774

Scheidingsschot Thvz L3000 H150 exclusief bevestigingsmateriaal. Bevestigen met minimaal 3stuks ref.nr.LFDVGM6.

Kortingsgroep : C2
158,00 € / 3 m
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Partition height 118 mm
Length 3000 mm
Model L-profile
Mounting perforation Yes
Type of fastening Screwable
Suitable for wire mesh tray No
Suitable for cable ladder Yes
Suitable for cable tray No
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Stainless steel, pickled No
Material quality Other
Surface protection Other
Colour Other