![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/EB/LG-EB300300RG-WEB-L.jpg)
Aftakstuk Thvz B300 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.
Kabelladder
Legrand
Aftakstuk Thvz B300 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.
Ref.. EB300300RG
EAN nr.
5012774481836
Aftakstuk Thvz B300 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.
Kortingsgroep : C2
425,80 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder branch width | 340 mm |
Cable ladder height | 150 mm |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |