Deksel T-stuk Thvz B300 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Kabelladder
Legrand
Deksel T-stuk Thvz B300 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Ref.. TCV300300RGX
EAN nr.
5012774390558
Deksel T-stuk Thvz B300 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Kortingsgroep : C2
332,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 382 mm |
---|---|
Suitable for cable tray | No |
Suitable for cable ladder | Yes |
Type of fastening | Screw-on |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |