![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/MP/LG-MPGZ-WEB-R.jpg)
Montageplaat Thvz +bevestigingsmateriaal
Kabelladder
Legrand
Montageplaat Thvz +bevestigingsmateriaal
Ref.. MPGZ
EAN nr.
5012774482246
Montageplaat Thvz incl. bevestigingsmateriaal om de montageplaat aan de ladder te monteren. Voor montage op de sporten of op de zijwand.
Kortingsgroep : C2
108,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Horizontal/vertical |
---|---|
Plate height | 150 mm |
Plate width | 354 mm |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |