![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348395-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U60 L1500 Thvz
Montagerail/profiel
Legrand
Steun U60 L1500 Thvz
Ref.. 348395
EAN nr.
3414970681898
Steun U60 L1500 Thvz
Kortingsgroep : A
227,76 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 1500 mm |
---|---|
Profielbreedte | 60 mm |
Profielhoogte | 40 mm |
Uitvoering | U-profiel |
Draaglast | 9 kN |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER