![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/CM-557233-WEB-L.jpg)
Console zwaar CRP 3000N L200 Thvz
Cablofil
Legrand
Console zwaar CRP 3000N L200 Thvz
Ref.. CM557233
EAN nr.
3599075572330
Console zwaar CRP 3000N L200 Thvz. Vastzetten aan profiel U50 of U60 of I-80 met 1 stuks M8x20mm ref.nrs.8069903/8313060/8313030 en aan profiel U60 met 1 stuks M10x20mm ref.nrs.8069920/8069907/8069943.
Kortingsgroep : A
61,01 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 223 mm |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 103 mm |
Suitable for cable management system width | 100-200 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1810 N |
Suitable for circuit integrity | Yes |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER