![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/00/CM-000038-1000.jpg)
Draadgoot CF30 L3000 B150 H30 Rvs304L.
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF30 L3000 B150 H30 Rvs304L.
Ref.. CM000038
EAN nr.
3599070000388
Draadgoot CF30 L3000 B150 H30 Rvs304L.
Kortingsgroep : H1
242,30 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 3978 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
---|---|
Kwaliteitsklasse | RVS 304 (1.4301) |
Oppervlaktebescherming | Gebeitst en (chemisch) gepassiveerd |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
Gewicht | 0.66336113 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER