Deksel bevestigingsclip F01 Rvs302
Cablofil
CABLOFIL
Deksel bevestigingsclip F01 Rvs302
Ref.. CM646224
EAN nr.
3599076462241
Deksel bevestigingsclip F01 Rvs302
Kortingsgroep : H
9,47 €
/
1 piece
Product geleverd in
25 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for wire mesh tray | Yes |
---|---|
Suitable for cable ladder | No |
Suitable for cable tray | Yes |
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER