-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Nom. (meet)stroom In
-
Toepassing
-
Transparant
-
Transparant
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Bevestiging zelfklevend
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Magnetisch
-
Lengte
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Met ontluchting
-
Zelfklevend
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met kabelinvoer
-
Uitbreekpoorten
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/009799-LEGRAND-1000.jpg)
Document holder - flexible transparent plastic - self adhesive - 320x220 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/001660-LEGRAND-1000.jpg)
Blanking plate 5 modules - separable into modules or 1/2 modules - white
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/036495-LEGRAND-1000.jpg)
Wartelplaat Cabstop - IP-55 voor Atlantic kast - kastbreedte 400 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/036497-LEGRAND-1000.jpg)
Cabstop wartelplaat 33xdivers IP55 vr Atlantic en Marina behuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-036496-WEB-R.jpg)
Cabstop wartelplaat 31xdivers IP55 vr Atlantic en Marina behuizing
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020582-WEB-R.jpg)
Hijsogen XL³ 4000 Set van 4 stuks metaal. Gewicht max. 340 kg per hijsoog.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037301-LEGRAND-1000.jpg)
Aardrail XL 400 gaten 36xdia5.3 1.5 tot 10mm2 en 2x9mm (35mm2) L440mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/20191023_281545_1.jpg)
Aardrail voor behuizing XL³S met breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337957-WEB-L.jpg)
Kabelinvoerplaat met elastisch klemprofiel voor verdeler XL³S 630 met breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339737-WEB-L.jpg)
Set van dwarsteunen voor interne aanbouwmodule - XL³S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337956-WEB-R.jpg)
Kabelinvoerplaat met elastisch klemprofiel voor verdeler XL³S 630 met breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339721-WEB-R.jpg)
Houder voor aardingsstaaf 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337955-WEB-L.jpg)
Kabelinvoerplaat met elastisch klemprofiel voor verdeler XL³S 630 met breedte 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337954-WEB-L.jpg)
Kabelinvoerplaat met schuimrubberen dichting - XL³ S 630
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339731-WEB-L.jpg)
Set van dwarssteunen voor 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339730-WEB-L.jpg)
Set van dwarssteunen voor KM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-036498-WEB-R.jpg)
Montageset geschikt voor montage van 2 Cabstop wartelplaten ref.nrs.036494, 036496 of 036497 in Marina wandbehuizingen IP55.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-339753-WEB-F.jpg)
Equipotentiaalverbindingsgeleider Lengte 350 mm - doorsnede 6 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-036580-WEB-R.jpg)
Zelfklevende plan-, tekening- of schemahouder open. RAL7035. Buitenafmetingen H235 B340mm. Binnenafmetingen H200mm B310mm D18mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/036582-LEGRAND-1000.jpg)
Zelfklevende plan-, tekening- of schemahouder gesloten. IP50 RAL9002. Binnenafmetingen H324mm B120mm D18mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/036581-LEGRAND-1000.jpg)
Zelfklevende plan-, tekening- of schemahouder open. RAL7035. Buitenafmetingen H165 B260mm. Binnenafmetingen H130mm B230mm D18mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/009799-LEGRAND-1000.jpg)
Zelfklevende plan-, tekening- of schemahouder A4-formaat. 305x220mm. Transparant soepel kunststof.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339754-WEB-L.jpg)
Modulaire afdichting 24 modules gladde strook - wit RAL 9003
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-339756-WEB-R.jpg)
Zelfklevende codeerstrips 36 modules voor behuizing XL³S
Exclusief BTW