-
Nom. (meet)stroom In
-
Toepassing
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Transparant
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Magnetisch
-
Lengte
-
Flexibel
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Zelfklevend
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/001660-LEGRAND-1000.jpg)
Blanking plate 5 modules - separable into modules or 1/2 modules - white
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020582-WEB-R.jpg)
Hijsogen XL³ 4000 Set van 4 stuks metaal. Gewicht max. 340 kg per hijsoog.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dwarssteun aanbouwmodule voor kasten 36 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/037301-LEGRAND-1000.jpg)
Aardrail XL 400 gaten 36xdia5.3 1.5 tot 10mm2 en 2x9mm (35mm2) L440mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/20191023_281545_1.jpg)
Aardrail voor behuizing XL³S met breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dwarssteun aanbouwmodule voor kasten 24 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Dwarssteun aanbouwmodule voor kasten 16 modules XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-337983-WEB-R.jpg)
Dwarssteun railstelhouder voor in de diepte van kast XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-339721-WEB-R.jpg)
Houder voor aardingsstaaf 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-339753-WEB-F.jpg)
Equipotentiaalverbindingsgeleider Lengte 350 mm - doorsnede 6 mm²
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-339754-WEB-L.jpg)
Modulaire afdichting 24 modules gladde strook - wit RAL 9003
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-339756-WEB-R.jpg)
Zelfklevende codeerstrips 36 modules voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-339755-WEB-R.jpg)
Zelfklevende codeerstrips 24 modules voor behuizing XL³S
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/001660-LEGRAND-1000.jpg)
Afdichting modulair 5modules. Kleur wit RAL 9003. Afsnijdbaar per hele of halve module.
Exclusief BTW