Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

XL3 800 behuizing staal H1050 36m

Installatiekasten Legrand

XL3 800 behuizing staal H1050 36m

Ref.. 020406 EAN nr. 3245060204068

Behuizing staand XL³ 800 metaal R7035 capaciteit 36modules per DIN-rail, H1050 (nuttige hoogte 1000mm) B910 D230. Geleverd met sokkel H100mm RAL7004. Montage van Vistop 160/250/400 is niet mogelijk. Deur separaat bestellen.

Kortingsgroep : N2
822,93 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Breedte 910 mm
Hoogte 1050 mm
Diepte 230 mm
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Met montageplaat Nee
Montageplaat diepteverstelbaar Nee
Geschikt voor wandinbouw Nee
Mastbevestiging Nee
Aantal deuren 1
Met zichtdeur Ja
Met ventilatiedeur/-dak Nee
Met rugzijdige deur Nee
Aantal sloten 2
Geschikt voor buitenopstelling Nee
Hellend dak Nee
EMC-uitvoering Nee
Slagvastheid IK08
Beschermingsgraad (IP) IP43
Beschermingsgraad (NEMA) Overig

Documentatie

5 Document(s)
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
E6945E-04.pdf pdf (2.76 Mo)
Technische fiche
F00252EN-01.pdf pdf (0.51 Mo)
Technische gids
4 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)