FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Bouwvorm
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Voor interne onderverdeling vorm 2a
-
Voor interne onderverdeling vorm 2b
-
Voor interne onderverdeling vorm 3a
-
Voor interne onderverdeling vorm 3b
-
Voor interne onderverdeling vorm 4a
-
Uitvoering oppervlakte
-
Voor interne onderverdeling vorm 4b
-
Met kabelinvoer
-
Hoogte
-
Kleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-020582-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020582
Hijsogen XL³ 4000 Set van 4 stuks metaal. Gewicht max. 340 kg per hijsoog.
78,30 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-020589-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020589
Strip XL³ 4000. Set van 2stuks metalen strips om de koppeling te versterken
37,96 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/29-11-2023/03-00/LG-020588-WEB-R.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020588
Hoeksteun XL³ 4000 2stuks L-hoeksteunen voor koppelversteviging
27,05 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020586_pw_141976.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020586
Montageset XL³ 4000 voor koppeling van behuizingen
10,40 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen