-
Geschikt als zijwand
-
Geschikt voor dakbeplanking
-
Geschikt als zijwand
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt als achterwand
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor bouwdiepte kast
-
Geschikt voor vloerbeplanking
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Rastermaat
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwhoogte kast
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor be-/ontluchting
-
Geschikt voor kabelrangering
-
Met ontluchting
-
Uitvoering oppervlakte
-
Met kabelinvoer
-
Met kabelinvoer
-
Geschikt voor buitenopstelling
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021135-WEB-R.jpg)
Basis+dak - breedte 1425 diepte 975 voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021134-WEB-R.jpg)
Basis+dak - breedte 1425 diepte 725 voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021133-WEB-R.jpg)
Basis+dak - breedte 1425 diepte 475 voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021132-WEB-R.jpg)
Sokkel - H100 B1425 D975 mm voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021131-WEB-R.jpg)
Sokkel - H100 B1425 D725 mm voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/021136-LEGRAND-1000.jpg)
Set van 4 structuurstijlen voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-021130-WEB-R.jpg)
Sokkel - H100 B1425 D475 mm voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/021141-LEGRAND.jpg)
Achterpaneel breedte 1300mm hoogte 2000mm voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/020859-LEGRAND-1000.jpg)
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging H2200 B975
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/021148-LEGRAND-1000.jpg)
Afwerkingskit IP30 breedte 1300mm voor vloerkast XL³ 6300
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/020857-LEGRAND-1000.jpg)
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging H2200 B475
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/020858-LEGRAND-1000.jpg)
Achter- en zijwand XL³ 4000 schroefbevestiging H2200 B725
Exclusief BTW