-
Uitvoering deksel
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Soort afdekking
-
Soort afdekking
-
Materiaal behuizing
-
Materiaal behuizing
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Materiaal
-
Transparant deksel/deur
-
Met slot
-
Met slot
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Inwendige diepte
-
Met DIN-rail
-
Aanbouwmogelijkheid
-
Uitbreekpoorten
-
Uitbreekpoorten
-
EMC-uitvoering
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Aantal rijen
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
-
RAL-nummer
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020006-LEGRAND-1000.jpg)
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 6rijen 144mod. H1050 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020056_pw_141888.jpg)
Behuizing wand XL3 160 kunstst R7035 met 6rijen 144mod H1050 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020005-WEB-R.jpg)
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 5rijen 120mod. H120 B900 D575
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020055_pw_141887.jpg)
Behuizing wand XL3 160 kunstst. R7035 met 5rijen 120mod H900 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020004-LEGRAND-1000.jpg)
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 4rijen 96mod. H750 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020054-LEGRAND-1000.jpg)
Behuizing wand XL3 160 kunstst. R7035 met 4rijen 96mod. H750 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020003_pw_141875.jpg)
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 3rijen 72mod. H600 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020053-LEGRAND-1000.jpg)
Behuizing wand XL3 160 kunstst. R7035 met 3rijen 72mod. H600 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020002_pw_141874.jpg)
Behuizing wand XL3 160 metaal R7035 met 2rijen 48mod. H450 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/LG-020052-WEB-R.jpg)
Behuizing wand XL3 160 kunstst. R7035 met 2rijen 48mod. H450 B575 D147
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/020071-LEGRAND-1000.jpg)
Kabelinvoerplaat XL³ 160 kunststof met snijtules 2stuks Ø4 t/m 32 en 22stuks Ø4 t/m 20mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/020021_pw_237300.jpg)
Kabelinvoerplaat XL³ 160 metaal met snijtules 2stuks Ø4 t/m 32 en 22stuks Ø4 t/m 20mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/020020_pw_141882.jpg)
Kabelinvoerplaat XL³ 160 uitsnijdbaar.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020150-LEGRAND-1000.jpg)
Ophangbeugel XL³ set van 4stuks kunststof
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020100-LEGRAND-1000.jpg)
Ophangbeugels XL³ 160/400 set van 4stuks metaal, IP43.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020035-LEGRAND-1000.jpg)
Trekontlasting XL³ 160 om kabels bij de ingang c.q kabelinvoer van de behuizing, vast te zetten.
Exclusief BTW