![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350856-WEB-L.jpg)
Wandconsole CB max 1300N B300 Zink Magnesium (ZnMg)
Console kabeldraagsystemen
Legrand
Wandconsole CB max 1300N B300 Zink Magnesium (ZnMg)
Ref.. 350856
EAN nr.
3414971523562
Wandconsole CB max 1300N B300 Zink Magnesium (ZnMg)
Kortingsgroep : A
31,91 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 334.7 mm |
---|---|
Breedte | 41.6 mm |
Hoogte | 85.4 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-300 mm |
Uitvoering | Wand- en profielconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1500 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Continu verzinkt zink-magnesium |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER