![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 800N B50 Thvz voor kabelgoot en draadgoot
Rail strut
Legrand
Wandconsole CB 800N B50 Thvz voor kabelgoot en draadgoot
Ref.. 350803
EAN nr.
3414972462709
Wandconsole CB 800N B50 Thvz. Voor schroefloze bevestiging van kabelgoot op deze console, gebruik 2x Multiclip P31 ref.nr.349252. Multifunctioneel toepasbaar op kabeldraagsystemen.
Kortingsgroep : A
22,28 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 80.7 mm |
---|---|
Breedte | 40.9 mm |
Hoogte | 71.4 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-50 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 800 N |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER