![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 1000N B150 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Rail strut
Legrand
Wandconsole CB 1000N B150 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Ref.. 350820
EAN nr.
3414970650771
Wandconsole CB 1000N B150 Sdz voor kabelgoot en draadgoot
Kortingsgroep : A
21,82 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 180.7 mm |
---|---|
Breedte | 40.9 mm |
Hoogte | 74.8 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-150 mm |
Uitvoering | Wandconsole |
Hoek | 90-90 ° |
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537 | 1100 N |
Geschikt voor functiebehoud | Ja |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER