![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CSNC.jpg)
Wand-/plafondconsole CSNC B300 Rvs316L
Cablofil
Legrand
Wand-/plafondconsole CSNC B300 Rvs316L
Ref.. CM556334
EAN nr.
3599075563345
Wand-/plafondconsole CSNC B300 Rvs316L
Kortingsgroep : H1
154,80 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 100-100 mm |
---|---|
Uitvoering | Overig |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 700 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER