-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Profielvorm
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Hoek
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor kabelladder
-
Draaglast
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Gootbevestiging
-
Gootbevestiging
-
Oppervlaktebescherming
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Soort perforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Gatbreedte
-
Met tanding
-
Afbreekbaar
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-R15_100_CF30_P_070806.jpg)
Verhoging R15/300 ZnMg H15mm L300mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
Montageprofiel RCSN L600 Thvz. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
Montageprofiel RCSN L500 Thvz. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-R25_35_P_070821.jpg)
Universele beugel R35 Dacro ZnMg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-R25_35_P_070821.jpg)
Universele beugel R25 Dacro ZnMg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
Montageprofiel RCSN L400 Thvz. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-RCSN200_CF30_P_070802.jpg)
Montageprofiel RCSN L300 Thvz. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LCM-R15_100_CF30_P_070806.jpg)
Universele beugel R15 ZnMg
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-348532-WEB-L.jpg)
Universele beugel R50 Thvz. Vloerbeugel max 5000N.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-FTX_TXF35_P_070806.jpg)
Montagebeugel FTX voor TXF35 ZnMg. Geschikt voor vloermontage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-RCSN200_CF30_P_070802.jpg)
Montageprofiel RCSN L200 Thvz. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/CM-586133-WEB-R.jpg)
Universele beugel CM50XL 1000N ZnMg. Geschikt voor wand-, plafond- en vloermontage, ook toepasbaar als montageplaat.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
Montageprofiel RCSN L150 Thvz. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW