![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039072-LEGRAND-1000.jpg)
Viking3 vermogensklem voor symmetrische DIN-rail 70mm2
Rijgklem
Legrand
Viking3 vermogensklem voor symmetrische DIN-rail 70mm2
Ref.. 039072
EAN nr.
3245060390723
Viking³ vermogensklem voor symmetrische DIN-rail 70mm². Voorzien van kunststof voet. Zet zich vast d.m.v. metalen DIN-rail klemmen op DIN-rail diepte 15mm.
Kortingsgroep : L5
10,28 €
/
1 stuk
Product geleverd in
5 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 70-70 mm² |
---|---|
Nom. (meet)spanning | 1000 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Boutklem |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Boutklem |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 1 |
Intern verbonden etages | Nee |
Montagewijze | DIN-rail 35 mm |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Breedte | 34 mm |
Hoogte | 61 mm |
Diepte | 84 mm |
Afsluitplaat noodzakelijk | Nee |
Kleur | Grijs |