Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Viking3 vermogensklem voor symmetrische DIN-rail 120mm2

Rijgklem Legrand

Viking3 vermogensklem voor symmetrische DIN-rail 120mm2

Ref.. 039073 EAN nr. 3245060390730

Viking³ vermogensklem voor symmetrische DIN-rail 120mm². Voorzien van kunststof voet. Zet zich vast d.m.v. metalen DIN-rail klemmen op DIN-rail diepte 15mm.

Kortingsgroep : L5
16,25 € / 1 stuk Product geleverd in 5 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls 120-120 mm²
Nom. (meet)spanning 1000 V
Uitvoering elektrische aansluiting 1 Boutklem
Uitvoering elektrische aansluiting 2 Boutklem
Aantal aansluitniveaus 1
Aantal klemposities per aansluitniveau 1
Intern verbonden etages Nee
Montagewijze DIN-rail 35 mm
Materiaal isolatielichaam Thermoplast
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 V2
Bedrijfstemperatuur -5-40 °C
Breedte 34 mm
Hoogte 61 mm
Diepte 84 mm
Afsluitplaat noodzakelijk Nee
Kleur Grijs