![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/039031-LEGRAND-1000.jpg)
Viking3 vermogensklem voor asymetrische DIN-rail 35mm2
Rijgklem
Legrand
Viking3 vermogensklem voor asymetrische DIN-rail 35mm2
Ref.. 039031
EAN nr.
3245060390310
Viking³ vermogensklem voor asymetrische DIN-rail 35mm². Voorzien van kunststof voet. Zet zich vast d.m.v. metalen DIN-rail klemmen op ongelijkzijdige DIN-rail EN 60715.
Kortingsgroep : L5
8,06 €
/
1 stuk
Product geleverd in
5 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aansluitbare geleiderdoorsnede fijndraads zonder adereindhuls | 35-35 mm² |
---|---|
Nom. (meet)spanning | 1000 V |
Uitvoering elektrische aansluiting 1 | Boutklem |
Uitvoering elektrische aansluiting 2 | Boutklem |
Aantal aansluitniveaus | 1 |
Aantal klemposities per aansluitniveau | 1 |
Intern verbonden etages | Nee |
Montagewijze | G-rail |
Materiaal isolatielichaam | Thermoplast |
---|---|
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Breedte | 26 mm |
Hoogte | 56 mm |
Diepte | 84 mm |
Afsluitplaat noodzakelijk | Nee |
Kleur | Grijs |