![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416806-LEGRAND-1000.jpg)
Vierpolige magneetschakelaar 4NO - 230Vac - Ith 16A
Componenten
Legrand
Vierpolige magneetschakelaar 4NO - 230Vac - Ith 16A
Ref.. 416806
EAN nr.
3414970407580
Vierpolige magneetschakelaar 4NO - 230Vac - Ith 16A
Kortingsgroep : I5
39,36 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 195.5-253 V |
Type stuurspanning | AC |
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V | 1.9 A |
Montagewijze | DIN-rail/schroef |
Met LED indicatie | Nee |
Handbediening | Ja |
Interface | Ja |
---|---|
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 4 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend | 0 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend | 0 |
Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER