Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Ventilator luchtvermenging 160m3/u

Industriële kasten Legrand

Ventilator luchtvermenging 160m3/u

Ref.. 036574 EAN nr. 3245060365745

Ventilator luchtvermenging 160m3/u

Kortingsgroep : N1
191,17 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Aantal ventilatoren 1
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz 230-240 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz 230-240 V
Spanningstype AC
Geschikt voor wandinbouw Nee
Uitgevoerd als inschuifventilator Nee
Recirculatieventilator Ja
Dakventilator Nee
Met filter Nee
Debiet, vrijuitblazend 160 m³/h
Meetvermogen 18 W
EMC-uitvoering Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Montagewijze Schroefbevestiging
Geschikt voor 19 inch inbouw Nee
Kleur Zwart
Breedte 164 mm
Hoogte 51 mm
Diepte 135 mm

Documentatie

1 Document(s)
3D Autocad
036574.dwg dwg (0.06 Mo)