Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Valena Next wandcontactdoos RJ45 UTP cat6 volledig apparaat zwart met schroefbevestiging

Schakelmateriaal Legrand

Valena Next wandcontactdoos RJ45 UTP cat6 volledig apparaat zwart met schroefbevestiging

Ref.. 741475 EAN nr. 3414971266919

Valena Next wandcontactdoos RJ45 UTP cat6 volledig apparaat zwart met schroefbevestiging

Kortingsgroep : J1
34,63 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Opbouw (stucwerk) Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Wandgootinbouw Nee
Vloerdoos/vloermontage Nee
Bevestigingswijze Schroeven
Samenstelling Basiselement met volle afdekplaat
Connectortype RJ45 8(8)
Incl. connectoren Ja
Geschikt voor aantal connectoren 1
Categorie 6
Kleur Zwart
RAL-nummer 9017
Aansluitwijze Insnij/IDC
Bussen afgeschermd Nee
Afgeschermde behuizing Nee
Separate aardingsaansluiting Nee
Met tekstveld Nee
Separate kabeltrekontlasting Nee
Montagewijze afscherming Geen
Uitvoerrichting Recht
Met stofbescherming Nee
Met afsluitweerstand Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Mechanische codering Nee
Kleurcodering Ja
Schakelmateriaalbreedte 74 mm
Schakelmateriaalhoogte 74 mm
Schakelmateriaaldiepte 37 mm
Inbouwdiepte 23.69 mm
Slagvastheid IK04
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Buisdiameter voor product voor opbouw 0-0 mm
Max. diameter ingang kabels 9 mm
Aard opzetstuk ingang kabel Niet van toepassing
Hartafstand verticale bevestiging 0-0 mm
Hartafstand horizontale bevestiging 0-0 mm
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

9 Document(s)